AELFB201W3 X AS3S

Light Oval Flanged Unit, Cast Housing
Die gezeigten Bilder sind Darstellungen. Design und Spezifikationen können vom tatsächlichen Produkt abweichen.
Tap the image to enlarge it.

Bezeichnungen

AELFB201

Enthalten

Bearing AEL201 W?lzlager
Housing FB201 Geh?use

Nennmaße

d 12 mm Bohrungsdurchmesser
L,L1 56 mm Gesamth?he
J 63.5 mm Abstand zwischen Befestigungsschrauben
N 7 mm Durchmesser der Befestigungsschraubenbohrung
A2 9.5 mm Flanschbreite
A1 9.5 mm Flanschbreite
A 18 mm Sockelbreite
A0 31.6 mm Gesamtbreite
B,B1,B2 28.6 mm Breite des Innenrings
H 81 mm Gesamtl?nge
S 6.5 mm Abstand zwischen Innenring-Stirnfl?che und Laufbahnmitte

Montagehinweise

G M6 Gr??e der Schraube

Tragzahlen

Cr 9.6 kN Dynamische Tragzahl
C0r 4.6 kN Statische Tragzahl

Masse

mass 0.3 kg Masse ca.
CAD
Weitere Informationen
NSK Product Type Bearing Unit
Bezeichnungen AELFB201