ZM-UCFL201D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Cast Housing
الصور المعروضة هي تمثيلات توضيحية. قد تختلف التصاميم والمواصفات عن المنتجات الفعلية.
Tap the image to enlarge it.

التسميات

ZM-UCFL201D1

المنتجات المضمنة

Bearing UC201D1 Bearing
Housing FL204D1 Housing

الأبعاد الاسمية

d 12 mm Bore diameter
L,L1 60 mm Overall height
J 90 mm Distance between attachment bolts
N 12 mm Diameter of attachment bolt hole
A2 15 mm Flange width
A1 11 mm Flange width
A 25.5 mm Base width
A4 38 mm Width including end cover
B,B1,B2 31 mm Width of inner ring
t 2 mm Clearance
H 113 mm Overall length
S 12.7 mm Distance from Opposite side face of locking device to raceway centre

معلومات التركيب

G M10 Bolt size

تصنيفات الأحمال الأساسية

Cr 12.8 kN Basic dynamic load rating
C0r 6.65 kN Basic static load rating

كتلة

mass 0.5 kg Mass approx.
المزيد من المعلومات
NSK Product Type Bearing Unit
Designations ZM-UCFL201D1