Z-UKFL208D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Cast Housing
الصور المعروضة هي تمثيلات توضيحية. قد تختلف التصاميم والمواصفات عن المنتجات الفعلية.
Tap the image to enlarge it.

التسميات

Z-UKFL208D1

المنتجات المضمنة

Bearing UK208D1 Bearing
Housing FL208D1 Housing

المنتجات المرتبطة

Adapter sleeve H2308X Adapter sleeve

الأبعاد الاسمية

d 35 mm Bore diameter
L,L1 100 mm Overall height
J 144 mm Distance between attachment bolts
N 21 mm Diameter of attachment bolt hole
A2 21 mm Flange width
A1 15 mm Flange width
A 36 mm Base width
A4 56 mm Width including end cover
B,B1,B2 46 mm Width of inner ring
F 46 mm Diameter of housing abutment
t 3 mm Clearance
H 175 mm Overall length

معلومات التركيب

G M14 Bolt size

تصنيفات الأحمال الأساسية

Cr 29.1 kN Basic dynamic load rating
C0r 17.8 kN Basic static load rating

كتلة

mass 1.7 kg Mass approx.
المزيد من المعلومات
NSK Product Type Bearing Unit
Designations Z-UKFL208D1