Z-UCFL213D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Cast Housing
الصور المعروضة هي تمثيلات توضيحية. قد تختلف التصاميم والمواصفات عن المنتجات الفعلية.
Tap the image to enlarge it.

التسميات

Z-UCFL213D1

المنتجات المضمنة

Bearing UC213D1 Bearing
Housing FL213D1 Housing

الأبعاد الاسمية

d 65 mm Bore diameter
L,L1 155 mm Overall height
J 210 mm Distance between attachment bolts
N 23 mm Diameter of attachment bolt hole
A2 30 mm Flange width
A1 22 mm Flange width
A 50 mm Base width
A4 76 mm Width including end cover
B,B1,B2 65.1 mm Width of inner ring
t 4 mm Clearance
H 258 mm Overall length
S 25.4 mm Distance from Opposite side face of locking device to raceway centre

معلومات التركيب

G M20 Bolt size

تصنيفات الأحمال الأساسية

Cr 57.5 kN Basic dynamic load rating
C0r 40 kN Basic static load rating

كتلة

mass 4.9 kg Mass approx.
المزيد من المعلومات
NSK Product Type Bearing Unit
Designations Z-UCFL213D1