The store will not work correctly when cookies are disabled.
Oval Flanged Unit, Cast Housing
|
|
|
Tap the image to enlarge it. |
التسميات
المنتجات المضمنة
|
Bearing |
UK328D1
|
|
Bearing |
|
Housing |
FL328D1 |
|
Housing |
المنتجات المرتبطة
|
Adapter sleeve |
H2328
|
|
Adapter sleeve |
الأبعاد الاسمية
|
d |
125 |
mm |
Bore diameter |
|
L,L1 |
400 |
mm |
Overall height |
|
J |
500 |
mm |
Distance between attachment bolts |
|
N |
51 |
mm |
Diameter of attachment bolt hole |
|
A2 |
75 |
mm |
Flange width |
|
A1 |
60 |
mm |
Flange width |
|
A |
125 |
mm |
Base width |
|
B,B1,B2 |
131 |
mm |
Width of inner ring |
|
H |
600 |
mm |
Overall length |
معلومات التركيب
تصنيفات الأحمال الأساسية
|
Cr |
253 |
kN |
Basic dynamic load rating |
|
C0r |
246 |
kN |
Basic static load rating |
كتلة
|
المزيد من المعلومات
| NSK Product Type |
Bearing Unit |
| Designations |
UKFL328D1 |