UKFL322D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Cast Housing
الصور المعروضة هي تمثيلات توضيحية. قد تختلف التصاميم والمواصفات عن المنتجات الفعلية.
Tap the image to enlarge it.

التسميات

UKFL322D1

المنتجات المضمنة

Bearing UK322D1 Bearing
Housing FL322D1 Housing

المنتجات المرتبطة

Adapter sleeve H2322X Adapter sleeve

الأبعاد الاسمية

d 100 mm Bore diameter
L,L1 300 mm Overall height
J 390 mm Distance between attachment bolts
N 44 mm Diameter of attachment bolt hole
A2 60 mm Flange width
A1 42 mm Flange width
A 96 mm Base width
B,B1,B2 105 mm Width of inner ring
H 470 mm Overall length

معلومات التركيب

G M39 Bolt size

تصنيفات الأحمال الأساسية

Cr 205 kN Basic dynamic load rating
C0r 179 kN Basic static load rating

كتلة

mass 34 kg Mass approx.
المزيد من المعلومات
NSK Product Type Bearing Unit
Designations UKFL322D1