The store will not work correctly when cookies are disabled.
Oval Flanged Unit, Cast Housing
|
|
|
Tap the image to enlarge it. |
التسميات
المنتجات المضمنة
|
Bearing |
UK309D1
|
|
Bearing |
|
Housing |
FL309D1 |
|
Housing |
المنتجات المرتبطة
|
Adapter sleeve |
H2309X
|
|
Adapter sleeve |
الأبعاد الاسمية
|
d |
40 |
mm |
Bore diameter |
|
L,L1 |
125 |
mm |
Overall height |
|
J |
177 |
mm |
Distance between attachment bolts |
|
N |
25 |
mm |
Diameter of attachment bolt hole |
|
A2 |
25 |
mm |
Flange width |
|
A1 |
18 |
mm |
Flange width |
|
A |
44 |
mm |
Base width |
|
A0 |
54.5 |
mm |
Overall width |
|
B,B1,B2 |
50 |
mm |
Width of inner ring |
|
H |
230 |
mm |
Overall length |
معلومات التركيب
تصنيفات الأحمال الأساسية
|
Cr |
53 |
kN |
Basic dynamic load rating |
|
C0r |
32 |
kN |
Basic static load rating |
كتلة
|
المزيد من المعلومات
| NSK Product Type |
Bearing Unit |
| Designations |
UKFL309D1 |