UKFL206D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Cast Housing
الصور المعروضة هي تمثيلات توضيحية. قد تختلف التصاميم والمواصفات عن المنتجات الفعلية.
Tap the image to enlarge it.

التسميات

UKFL206D1

المنتجات المضمنة

Bearing UK206D1 Bearing
Housing FL206D1 Housing

المنتجات المرتبطة

Adapter sleeve H2306X Adapter sleeve

الأبعاد الاسمية

d 25 mm Bore diameter
L,L1 80 mm Overall height
J 117 mm Distance between attachment bolts
N 18 mm Diameter of attachment bolt hole
A2 18 mm Flange width
A1 13 mm Flange width
A 31 mm Base width
A0 39 mm Overall width
B,B1,B2 38 mm Width of inner ring
F 36 mm Diameter of housing abutment
H 148 mm Overall length

معلومات التركيب

G M14 Bolt size

تصنيفات الأحمال الأساسية

Cr 19.5 kN Basic dynamic load rating
C0r 11.3 kN Basic static load rating

كتلة

mass 0.9 kg Mass approx.
المزيد من المعلومات
NSK Product Type Bearing Unit
Designations UKFL206D1