UKFE207D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Ductile Cast Housing
الصور المعروضة هي تمثيلات توضيحية. قد تختلف التصاميم والمواصفات عن المنتجات الفعلية.
Tap the image to enlarge it.

التسميات

UKFE207D1

المنتجات المضمنة

Bearing UK207D1 Bearing
Housing FE207D1 Housing

المنتجات المرتبطة

Adapter sleeve H2307X Adapter sleeve

الأبعاد الاسمية

d 30 mm Bore diameter
L,L1 86 mm Overall height
J 130 mm Distance between attachment bolts
N 16 mm Diameter of attachment bolt hole
A2 19 mm Flange width
A1 12 mm Flange width
A 32 mm Base width
A0 42.5 mm Overall width
B,B1,B2 43 mm Width of inner ring
F 40 mm Diameter of housing abutment
H 158 mm Overall length

معلومات التركيب

G M14 Bolt size

تصنيفات الأحمال الأساسية

Cr 25.7 kN Basic dynamic load rating
C0r 15.3 kN Basic static load rating

كتلة

mass 1 kg Mass approx.
المزيد من المعلومات
NSK Product Type Bearing Unit
Designations UKFE207D1