UCFL328D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Cast Housing
الصور المعروضة هي تمثيلات توضيحية. قد تختلف التصاميم والمواصفات عن المنتجات الفعلية.
Tap the image to enlarge it.

التسميات

UCFL328D1

المنتجات المضمنة

Bearing UC328D1 Bearing
Housing FL328D1 Housing

الأبعاد الاسمية

d 140 mm Bore diameter
L,L1 400 mm Overall height
J 500 mm Distance between attachment bolts
N 51 mm Diameter of attachment bolt hole
A2 75 mm Flange width
A1 60 mm Flange width
A 125 mm Base width
A0 161 mm Overall width
B,B1,B2 145 mm Width of inner ring
H 600 mm Overall length
S 59 mm Distance from Opposite side face of locking device to raceway centre

معلومات التركيب

G M45 Bolt size

تصنيفات الأحمال الأساسية

Cr 253 kN Basic dynamic load rating
C0r 246 kN Basic static load rating

كتلة

mass 81 kg Mass approx.
المزيد من المعلومات
NSK Product Type Bearing Unit
Designations UCFL328D1