UCFL324D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Cast Housing
الصور المعروضة هي تمثيلات توضيحية. قد تختلف التصاميم والمواصفات عن المنتجات الفعلية.
Tap the image to enlarge it.

التسميات

UCFL324D1

المنتجات المضمنة

Bearing UC324D1 Bearing
Housing FL324D1 Housing

الأبعاد الاسمية

d 120 mm Bore diameter
L,L1 330 mm Overall height
J 430 mm Distance between attachment bolts
N 47 mm Diameter of attachment bolt hole
A2 65 mm Flange width
A1 48 mm Flange width
A 110 mm Base width
A0 140 mm Overall width
B,B1,B2 126 mm Width of inner ring
H 520 mm Overall length
S 51 mm Distance from Opposite side face of locking device to raceway centre

معلومات التركيب

G M42 Bolt size

تصنيفات الأحمال الأساسية

Cr 207 kN Basic dynamic load rating
C0r 185 kN Basic static load rating

كتلة

mass 48 kg Mass approx.
المزيد من المعلومات
NSK Product Type Bearing Unit
Designations UCFL324D1