UCFL314D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Cast Housing
الصور المعروضة هي تمثيلات توضيحية. قد تختلف التصاميم والمواصفات عن المنتجات الفعلية.
Tap the image to enlarge it.

التسميات

UCFL314D1

المنتجات المضمنة

Bearing UC314D1 Bearing
Housing FL314D1 Housing

الأبعاد الاسمية

d 70 mm Bore diameter
L,L1 185 mm Overall height
J 250 mm Distance between attachment bolts
N 35 mm Diameter of attachment bolt hole
A2 36 mm Flange width
A1 28 mm Flange width
A 61 mm Base width
A0 81 mm Overall width
B,B1,B2 78 mm Width of inner ring
H 315 mm Overall length
S 33 mm Distance from Opposite side face of locking device to raceway centre

معلومات التركيب

G M30 Bolt size

تصنيفات الأحمال الأساسية

Cr 104 kN Basic dynamic load rating
C0r 68 kN Basic static load rating

كتلة

mass 8.6 kg Mass approx.
المزيد من المعلومات
NSK Product Type Bearing Unit
Designations UCFL314D1