UCFL208D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Cast Housing
الصور المعروضة هي تمثيلات توضيحية. قد تختلف التصاميم والمواصفات عن المنتجات الفعلية.
Tap the image to enlarge it.

التسميات

UCFL208D1

المنتجات المضمنة

Bearing UC208D1 Bearing
Housing FL208D1 Housing

الأبعاد الاسمية

d 40 mm Bore diameter
L,L1 100 mm Overall height
J 144 mm Distance between attachment bolts
N 16 mm Diameter of attachment bolt hole
A2 21 mm Flange width
A1 15 mm Flange width
A 36 mm Base width
A0 51.2 mm Overall width
B,B1,B2 49.2 mm Width of inner ring
H 175 mm Overall length
S 19 mm Distance from Opposite side face of locking device to raceway centre

معلومات التركيب

G M14 Bolt size

تصنيفات الأحمال الأساسية

Cr 29.1 kN Basic dynamic load rating
C0r 17.8 kN Basic static load rating

كتلة

mass 1.5 kg Mass approx.
المزيد من المعلومات
NSK Product Type Bearing Unit
Designations UCFL208D1