UCFH210D1 X AS3S

Modified Flanged Unit, Cast Housing
الصور المعروضة هي تمثيلات توضيحية. قد تختلف التصاميم والمواصفات عن المنتجات الفعلية.
Tap the image to enlarge it.

التسميات

UCFH210D1

المنتجات المضمنة

Bearing UC210D1 Bearing
Housing FH210D1 Housing

الأبعاد الاسمية

d 50 mm Bore diameter
L,L1 112 mm Overall height
H 68 mm Height of spherical seat centre
H3 184 mm Overall height
J 58 mm Distance between attachment bolts
N 12 mm Diameter of attachment bolt hole
A2 22 mm Flange width
A1 18 mm Flange width
A 40 mm Base width
A0 54.6 mm Overall width
B,B1,B2 51.6 mm Width of inner ring
H1 46 mm Distance between attachment bolt holes
S 19 mm Distance from Opposite side face of locking device to raceway centre
L1 86 mm Foot width

معلومات التركيب

G M10 Bolt size

تصنيفات الأحمال الأساسية

Cr 35 kN Basic dynamic load rating
C0r 23.2 kN Basic static load rating

كتلة

mass 2.4 kg Mass approx.
المزيد من المعلومات
NSK Product Type Bearing Unit
Designations UCFH210D1