UCFH207D1 X AS3S

Modified Flanged Unit, Cast Housing
الصور المعروضة هي تمثيلات توضيحية. قد تختلف التصاميم والمواصفات عن المنتجات الفعلية.
Tap the image to enlarge it.

التسميات

UCFH207D1

المنتجات المضمنة

Bearing UC207D1 Bearing
Housing FH207D1 Housing

الأبعاد الاسمية

d 35 mm Bore diameter
L,L1 90 mm Overall height
H 55 mm Height of spherical seat centre
H3 144 mm Overall height
J 46 mm Distance between attachment bolts
N 10 mm Diameter of attachment bolt hole
A2 19 mm Flange width
A1 15 mm Flange width
A 34 mm Base width
A0 44.4 mm Overall width
B,B1,B2 42.9 mm Width of inner ring
H1 32 mm Distance between attachment bolt holes
S 17.5 mm Distance from Opposite side face of locking device to raceway centre
L1 70 mm Foot width

معلومات التركيب

G M8 Bolt size

تصنيفات الأحمال الأساسية

Cr 25.7 kN Basic dynamic load rating
C0r 15.3 kN Basic static load rating

كتلة

mass 1.3 kg Mass approx.
المزيد من المعلومات
NSK Product Type Bearing Unit
Designations UCFH207D1