UCFH201D1 X AS3S

Modified Flanged Unit, Cast Housing
الصور المعروضة هي تمثيلات توضيحية. قد تختلف التصاميم والمواصفات عن المنتجات الفعلية.
Tap the image to enlarge it.

التسميات

UCFH201D1

المنتجات المضمنة

Bearing UC201D1 Bearing
Housing FH204D1 Housing

الأبعاد الاسمية

d 12 mm Bore diameter
L,L1 62 mm Overall height
H 42 mm Height of spherical seat centre
H3 110 mm Overall height
J 32 mm Distance between attachment bolts
N 10 mm Diameter of attachment bolt hole
A2 15 mm Flange width
A1 13 mm Flange width
A 25.5 mm Base width
A0 33.3 mm Overall width
B,B1,B2 31 mm Width of inner ring
H1 27 mm Distance between attachment bolt holes
S 12.7 mm Distance from Opposite side face of locking device to raceway centre
L1 52 mm Foot width

معلومات التركيب

G M8 Bolt size

تصنيفات الأحمال الأساسية

Cr 12.8 kN Basic dynamic load rating
C0r 6.65 kN Basic static load rating

كتلة

mass 0.6 kg Mass approx.
المزيد من المعلومات
NSK Product Type Bearing Unit
Designations UCFH201D1