UCFE210D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Ductile Cast Housing
الصور المعروضة هي تمثيلات توضيحية. قد تختلف التصاميم والمواصفات عن المنتجات الفعلية.
Tap the image to enlarge it.

التسميات

UCFE210D1

المنتجات المضمنة

Bearing UC210D1 Bearing
Housing FE210D1 Housing

الأبعاد الاسمية

d 50 mm Bore diameter
L,L1 106 mm Overall height
J 157 mm Distance between attachment bolts
N 19 mm Diameter of attachment bolt hole
A2 22 mm Flange width
A1 13 mm Flange width
A 37 mm Base width
A0 54.6 mm Overall width
B,B1,B2 51.6 mm Width of inner ring
H 189 mm Overall length
S 19 mm Distance from Opposite side face of locking device to raceway centre

معلومات التركيب

G M16 Bolt size

تصنيفات الأحمال الأساسية

Cr 35 kN Basic dynamic load rating
C0r 23.2 kN Basic static load rating

كتلة

mass 1.5 kg Mass approx.
المزيد من المعلومات
NSK Product Type Bearing Unit
Designations UCFE210D1