UCFE205D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Ductile Cast Housing
الصور المعروضة هي تمثيلات توضيحية. قد تختلف التصاميم والمواصفات عن المنتجات الفعلية.
Tap the image to enlarge it.

التسميات

UCFE205D1

المنتجات المضمنة

Bearing UC205D1 Bearing
Housing FE205D1 Housing

الأبعاد الاسمية

d 25 mm Bore diameter
L,L1 62 mm Overall height
J 99 mm Distance between attachment bolts
N 16 mm Diameter of attachment bolt hole
A2 16 mm Flange width
A1 10 mm Flange width
A 26 mm Base width
A0 35.8 mm Overall width
B,B1,B2 34.1 mm Width of inner ring
H 127 mm Overall length
S 14.3 mm Distance from Opposite side face of locking device to raceway centre

معلومات التركيب

G M14 Bolt size

تصنيفات الأحمال الأساسية

Cr 14 kN Basic dynamic load rating
C0r 7.85 kN Basic static load rating

كتلة

mass 0.4 kg Mass approx.
المزيد من المعلومات
NSK Product Type Bearing Unit
Designations UCFE205D1