UCFE202D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Ductile Cast Housing
الصور المعروضة هي تمثيلات توضيحية. قد تختلف التصاميم والمواصفات عن المنتجات الفعلية.
Tap the image to enlarge it.

التسميات

UCFE202D1

المنتجات المضمنة

Bearing UC202D1 Bearing
Housing FE204D1 Housing

الأبعاد الاسمية

d 15 mm Bore diameter
L,L1 57 mm Overall height
J 90 mm Distance between attachment bolts
N 12 mm Diameter of attachment bolt hole
A2 15 mm Flange width
A1 10 mm Flange width
A 25 mm Base width
A0 33.3 mm Overall width
B,B1,B2 31 mm Width of inner ring
H 112 mm Overall length
S 12.7 mm Distance from Opposite side face of locking device to raceway centre

معلومات التركيب

G M10 Bolt size

تصنيفات الأحمال الأساسية

Cr 12.8 kN Basic dynamic load rating
C0r 6.65 kN Basic static load rating

كتلة

mass 0.4 kg Mass approx.
المزيد من المعلومات
NSK Product Type Bearing Unit
Designations UCFE202D1