UCFA210D1 X AS3S

Modified Oval Flanged Unit, Cast Housing
الصور المعروضة هي تمثيلات توضيحية. قد تختلف التصاميم والمواصفات عن المنتجات الفعلية.
Tap the image to enlarge it.

التسميات

UCFA210D1

المنتجات المضمنة

Bearing UC210D1 Bearing
Housing FA210D1 Housing

الأبعاد الاسمية

d 50 mm Bore diameter
N1 75 mm Length of attachment bolt hole
L,L1 115 mm Overall height
J 155 mm Distance between attachment bolts
N 17 mm Diameter of attachment bolt hole
A2 22 mm Flange width
A1 18 mm Flange width
A 40 mm Base width
A0 54.6 mm Overall width
B,B1,B2 51.6 mm Width of inner ring
H 189 mm Overall length
S 19 mm Distance from Opposite side face of locking device to raceway centre
L1 92 mm Foot width

معلومات التركيب

G M14 Bolt size

تصنيفات الأحمال الأساسية

Cr 35 kN Basic dynamic load rating
C0r 23.2 kN Basic static load rating

كتلة

mass 2.2 kg Mass approx.
المزيد من المعلومات
NSK Product Type Bearing Unit
Designations UCFA210D1