UCFA202D1 X AS3S

Modified Oval Flanged Unit, Cast Housing
الصور المعروضة هي تمثيلات توضيحية. قد تختلف التصاميم والمواصفات عن المنتجات الفعلية.
Tap the image to enlarge it.

التسميات

UCFA202D1

المنتجات المضمنة

Bearing UC202D1 Bearing
Housing FA204D1 Housing

الأبعاد الاسمية

d 15 mm Bore diameter
N1 40 mm Length of attachment bolt hole
L,L1 60 mm Overall height
J 78 mm Distance between attachment bolts
N 10 mm Diameter of attachment bolt hole
A2 15 mm Flange width
A1 12 mm Flange width
A 25.5 mm Base width
A0 33.3 mm Overall width
B,B1,B2 31 mm Width of inner ring
H 98 mm Overall length
S 12.7 mm Distance from Opposite side face of locking device to raceway centre
L1 50 mm Foot width

معلومات التركيب

G M 8 Bolt size

تصنيفات الأحمال الأساسية

Cr 12.8 kN Basic dynamic load rating
C0r 6.65 kN Basic static load rating

كتلة

mass 0.5 kg Mass approx.
المزيد من المعلومات
NSK Product Type Bearing Unit
Designations UCFA202D1