وحدات الاستيعاب

وحدات الاستيعاب
مشاهدة كا الشبكة قائمة

١-٢٠ من ٣٣٤ منتج

تحديد الاتجاه التنازلي
لكل صفحة
Designations الأبعاد الاسمية تصنيفات الأحمال الأساسية المنتجات المضمنة
d H1 H L,L4 A Cr C0r Bearing Housing
mm mm mm mm mm kN kN
square UCT201D1 12 76 89 94 32 12.8 6.65 UC201D1 T204D1
square Z-UCT201D1 12 76 89 94 32 12.8 6.65 UC201D1 T204D1
square ZM-UCT201D1 12 76 89 94 32 12.8 6.65 UC201D1 T204D1
square C-UCT201D1 12 76 89 97 32 12.8 6.65 UC201D1 T204D1
square CM-UCT201D1 12 76 89 97 32 12.8 6.65 UC201D1 T204D1
square UCT202D1 15 76 89 94 32 12.8 6.65 UC202D1 T204D1
square Z-UCT202D1 15 76 89 94 32 12.8 6.65 UC202D1 T204D1
square ZM-UCT202D1 15 76 89 94 32 12.8 6.65 UC202D1 T204D1
square C-UCT202D1 15 76 89 97 32 12.8 6.65 UC202D1 T204D1
square CM-UCT202D1 15 76 89 97 32 12.8 6.65 UC202D1 T204D1
square UCT203D1 17 76 89 94 32 12.8 6.65 UC203D1 T204D1
square Z-UCT203D1 17 76 89 94 32 12.8 6.65 UC203D1 T204D1
square ZM-UCT203D1 17 76 89 94 32 12.8 6.65 UC203D1 T204D1
square C-UCT203D1 17 76 89 97 32 12.8 6.65 UC203D1 T204D1
square CM-UCT203D1 17 76 89 97 32 12.8 6.65 UC203D1 T204D1
square UCT204D1 20 76 89 94 32 12.8 6.65 UC204D1 T204D1
square Z-UCT204D1 20 76 89 94 32 12.8 6.65 UC204D1 T204D1
square ZM-UCT204D1 20 76 89 94 32 12.8 6.65 UC204D1 T204D1
square UELT204D1 20 76 89 94 32 12.8 6.65 UEL204D1 T204D1
square C-UCT204D1 20 76 89 97 32 12.8 6.65 UC204D1 T204D1