وحدات ذات حواف مربعة

| Designations | الأبعاد الاسمية | تصنيفات الأحمال الأساسية | المنتجات المضمنة | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | L | J | B,B1,B2 | Cr | C0r | Bearing | Housing | |||
| mm | mm | mm | mm | kN | kN | |||||
| square | UCF201D1 | 12 | 86 | 64 | 31 | 12.8 | 6.65 | UC201D1 | F204D1 | |
| square | Z-UCF201D1 | 12 | 86 | 64 | 31 | 12.8 | 6.65 | UC201D1 | F204D1 | |
| square | ZM-UCF201D1 | 12 | 86 | 64 | 31 | 12.8 | 6.65 | UC201D1 | F204D1 | |
| square | C-UCF201D1 | 12 | 86 | 64 | 31 | 12.8 | 6.65 | UC201D1 | F204D1 | |
| square | CM-UCF201D1 | 12 | 86 | 64 | 31 | 12.8 | 6.65 | UC201D1 | F204D1 | |
| square | UCF202D1 | 15 | 86 | 64 | 31 | 12.8 | 6.65 | UC202D1 | F204D1 | |
| square | Z-UCF202D1 | 15 | 86 | 64 | 31 | 12.8 | 6.65 | UC202D1 | F204D1 | |
| square | ZM-UCF202D1 | 15 | 86 | 64 | 31 | 12.8 | 6.65 | UC202D1 | F204D1 | |
| square | C-UCF202D1 | 15 | 86 | 64 | 31 | 12.8 | 6.65 | UC202D1 | F204D1 | |
| square | CM-UCF202D1 | 15 | 86 | 64 | 31 | 12.8 | 6.65 | UC202D1 | F204D1 | |
| square | UCF203D1 | 17 | 86 | 64 | 31 | 12.8 | 6.65 | UC203D1 | F204D1 | |
| square | Z-UCF203D1 | 17 | 86 | 64 | 31 | 12.8 | 6.65 | UC203D1 | F204D1 | |
| square | ZM-UCF203D1 | 17 | 86 | 64 | 31 | 12.8 | 6.65 | UC203D1 | F204D1 | |
| square | C-UCF203D1 | 17 | 86 | 64 | 31 | 12.8 | 6.65 | UC203D1 | F204D1 | |
| square | CM-UCF203D1 | 17 | 86 | 64 | 31 | 12.8 | 6.65 | UC203D1 | F204D1 | |
| square | UELFU204D1 | 20 | 86 | 63.5 | 43.7 | 12.8 | 6.65 | UEL204D1 | FU204D1 | |
| square | UCF204D1 | 20 | 86 | 64 | 31 | 12.8 | 6.65 | UC204D1 | F204D1 | |
| square | Z-UCF204D1 | 20 | 86 | 64 | 31 | 12.8 | 6.65 | UC204D1 | F204D1 | |
| square | ZM-UCF204D1 | 20 | 86 | 64 | 31 | 12.8 | 6.65 | UC204D1 | F204D1 | |
| square | C-UCF204D1 | 20 | 86 | 64 | 31 | 12.8 | 6.65 | UC204D1 | F204D1 | |