وحدات ذات حواف بيضاوية

وحدات ذات حواف بيضاوية
مشاهدة كا الشبكة قائمة

١-٢٠ من ٣٨٥ منتج

تحديد الاتجاه التنازلي
لكل صفحة
Designations الأبعاد الاسمية تصنيفات الأحمال الأساسية المنتجات المضمنة
d H J L,L1 B,B1,B2 Cr C0r Bearing Housing
mm mm mm mm mm kN kN
square UCFH201D1 12 32 62 31 12.8 6.65 UC201D1 FH204D1
square ASPFL201 12 63.5 59 22 9.6 4.6 AS201 PFL203
square AELPFL201 12 63.5 59 28.6 9.6 4.6 AS201 PFL203
square ASFB201 12 81 63.5 56 22 9.6 4.6 AS201 FB201
square AELFB201 12 81 63.5 56 28.6 9.6 4.6 AEL201 FB201
square UCFA201D1 12 98 78 60 31 12.8 6.65 UC201D1 FA204D1
square UCFE201D1 12 112 90 57 31 12.8 6.65 UC201D1 FE204D1
square UCFL201D1 12 113 90 60 31 12.8 6.65 UC201D1 FL204D1
square Z-UCFL201D1 12 113 90 60 31 12.8 6.65 UC201D1 FL204D1
square ZM-UCFL201D1 12 113 90 60 31 12.8 6.65 UC201D1 FL204D1
square C-UCFL201D1 12 113 90 67 31 12.8 6.65 UC201D1 FL204D1
square CM-UCFL201D1 12 113 90 67 31 12.8 6.65 UC201D1 FL204D1
square UCFH202D1 15 32 62 31 12.8 6.65 UC202D1 FH204D1
square ASPFL202 15 63.5 59 22 9.6 4.6 AS202 PFL203
square AELPFL202 15 63.5 59 28.6 9.6 4.6 AS202 PFL203
square ASFB202 15 81 63.5 56 22 9.6 4.6 AS202 FB201
square AELFB202 15 81 63.5 56 28.6 9.6 4.6 AEL202 FB201
square UCFA202D1 15 98 78 60 31 12.8 6.65 UC202D1 FA204D1
square UCFE202D1 15 112 90 57 31 12.8 6.65 UC202D1 FE204D1
square UCFL202D1 15 113 90 60 31 12.8 6.65 UC202D1 FL204D1