F-UCFM209D0/LP99 X GVS

Oval Flanged Unit, Stainless Steel Housing
الصور المعروضة هي تمثيلات توضيحية. قد تختلف التصاميم والمواصفات عن المنتجات الفعلية.
Tap the image to enlarge it.

التسميات

F-UCFM209/LP99

المنتجات المضمنة

Bearing F-UC209D1/LP99 Bearing
Housing FM209 Housing

الأبعاد الاسمية

d 45 mm Bore diameter
L,L1 108 mm Overall height
H 180 mm Height of spherical seat centre
J 148 mm Distance between attachment bolts
N 19 mm Diameter of attachment bolt hole
A2 22 mm Flange width
A1 13 mm Flange width
A 36 mm Base width
A0 52.2 mm Overall width
B,B1,B2 49.2 mm Width of inner ring
S 19 mm Distance from Opposite side face of locking device to raceway centre

معلومات التركيب

G M16 Bolt size

تصنيفات الأحمال الأساسية

Cr 25.2 kN Basic dynamic load rating
C0r 20.4 kN Basic static load rating

كتلة

mass 1.9 kg Mass approx.
المزيد من المعلومات
NSK Product Type Bearing Unit
Designations F-UCFM209/LP99