F-UCFM207D0/LP99 X GVS

Oval Flanged Unit, Stainless Steel Housing
الصور المعروضة هي تمثيلات توضيحية. قد تختلف التصاميم والمواصفات عن المنتجات الفعلية.
Tap the image to enlarge it.

التسميات

F-UCFM207/LP99

المنتجات المضمنة

Bearing F-UC207D1/LP99 Bearing
Housing FM207 Housing

الأبعاد الاسمية

d 35 mm Bore diameter
L,L1 90 mm Overall height
H 158 mm Height of spherical seat centre
J 130 mm Distance between attachment bolts
N 16 mm Diameter of attachment bolt hole
A2 19 mm Flange width
A1 12 mm Flange width
A 32 mm Base width
A0 44.4 mm Overall width
B,B1,B2 42.9 mm Width of inner ring
S 17.5 mm Distance from Opposite side face of locking device to raceway centre

معلومات التركيب

G M14 Bolt size

تصنيفات الأحمال الأساسية

Cr 19.7 kN Basic dynamic load rating
C0r 15.3 kN Basic static load rating

كتلة

mass 1.2 kg Mass approx.
المزيد من المعلومات
NSK Product Type Bearing Unit
Designations F-UCFM207/LP99