CM-UKFLX05D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Cast Housing
الصور المعروضة هي تمثيلات توضيحية. قد تختلف التصاميم والمواصفات عن المنتجات الفعلية.
Tap the image to enlarge it.

التسميات

CM-UKFLX05D1

المنتجات المضمنة

Bearing UKX05D1 Bearing
Housing FLX05D1 Housing

المنتجات المرتبطة

Adapter sleeve H2305X Adapter sleeve

الأبعاد الاسمية

d 20 mm Bore diameter
L,L1 86 mm Overall height
J 117 mm Distance between attachment bolts
N 18 mm Diameter of attachment bolt hole
A2 18 mm Flange width
A1 13 mm Flange width
B,B1,B2 35 mm Width of inner ring
t 2 mm Clearance
H 141 mm Overall length
L2 41.5 mm Height of spherical seat centre

معلومات التركيب

G M10 Bolt size

تصنيفات الأحمال الأساسية

Cr 19.5 kN Basic dynamic load rating
C0r 11.3 kN Basic static load rating

كتلة

mass 1.2 kg Mass approx.
المزيد من المعلومات
NSK Product Type Bearing Unit
Designations CM-UKFLX05D1