CM-UKFL328D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Cast Housing
الصور المعروضة هي تمثيلات توضيحية. قد تختلف التصاميم والمواصفات عن المنتجات الفعلية.
Tap the image to enlarge it.

التسميات

CM-UKFL328D1

المنتجات المضمنة

Bearing UK328D1 Bearing
Housing FL328D1 Housing

المنتجات المرتبطة

Adapter sleeve H2328 Adapter sleeve

الأبعاد الاسمية

d 125 mm Bore diameter
L,L1 410 mm Overall height
J 500 mm Distance between attachment bolts
N 51 mm Diameter of attachment bolt hole
A2 75 mm Flange width
A1 60 mm Flange width
A5 192 mm Width including end cover
B,B1,B2 131 mm Width of inner ring
t 6 mm Clearance
H 600 mm Overall length
L2 200 mm Height of spherical seat centre

معلومات التركيب

G M45 Bolt size

تصنيفات الأحمال الأساسية

Cr 253 kN Basic dynamic load rating
C0r 246 kN Basic static load rating

كتلة

mass 90 kg Mass approx.
المزيد من المعلومات
NSK Product Type Bearing Unit
Designations CM-UKFL328D1