CM-UKFL313D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Cast Housing
الصور المعروضة هي تمثيلات توضيحية. قد تختلف التصاميم والمواصفات عن المنتجات الفعلية.
Tap the image to enlarge it.

التسميات

CM-UKFL313D1

المنتجات المضمنة

Bearing UK313D1 Bearing
Housing FL313D1 Housing

المنتجات المرتبطة

Adapter sleeve H2313X Adapter sleeve

الأبعاد الاسمية

d 60 mm Bore diameter
L,L1 189 mm Overall height
J 240 mm Distance between attachment bolts
N 33 mm Diameter of attachment bolt hole
A2 33 mm Flange width
A1 25 mm Flange width
A5 103 mm Width including end cover
B,B1,B2 65 mm Width of inner ring
t 4 mm Clearance
H 295 mm Overall length
L2 87.5 mm Height of spherical seat centre

معلومات التركيب

G M27 Bolt size

تصنيفات الأحمال الأساسية

Cr 92.5 kN Basic dynamic load rating
C0r 60 kN Basic static load rating

كتلة

mass 9.8 kg Mass approx.
المزيد من المعلومات
NSK Product Type Bearing Unit
Designations CM-UKFL313D1