CM-UKFL312D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Cast Housing
الصور المعروضة هي تمثيلات توضيحية. قد تختلف التصاميم والمواصفات عن المنتجات الفعلية.
Tap the image to enlarge it.

التسميات

CM-UKFL312D1

المنتجات المضمنة

Bearing UK312D1 Bearing
Housing FL312D1 Housing

المنتجات المرتبطة

Adapter sleeve H2312X Adapter sleeve

الأبعاد الاسمية

d 55 mm Bore diameter
L,L1 175 mm Overall height
J 212 mm Distance between attachment bolts
N 33 mm Diameter of attachment bolt hole
A2 33 mm Flange width
A1 22 mm Flange width
A5 100 mm Width including end cover
B,B1,B2 62 mm Width of inner ring
t 4 mm Clearance
H 270 mm Overall length
L2 80 mm Height of spherical seat centre

معلومات التركيب

G M27 Bolt size

تصنيفات الأحمال الأساسية

Cr 82 kN Basic dynamic load rating
C0r 52 kN Basic static load rating

كتلة

mass 7.7 kg Mass approx.
المزيد من المعلومات
NSK Product Type Bearing Unit
Designations CM-UKFL312D1