CM-UKFL215D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Cast Housing
الصور المعروضة هي تمثيلات توضيحية. قد تختلف التصاميم والمواصفات عن المنتجات الفعلية.
Tap the image to enlarge it.

التسميات

CM-UKFL215D1

المنتجات المضمنة

Bearing UK215D1 Bearing
Housing FL215D1 Housing

المنتجات المرتبطة

Adapter sleeve H2315X Adapter sleeve

الأبعاد الاسمية

d 65 mm Bore diameter
L,L1 169 mm Overall height
J 225 mm Distance between attachment bolts
N 34 mm Diameter of attachment bolt hole
A2 34 mm Flange width
A1 22 mm Flange width
A5 102 mm Width including end cover
B,B1,B2 73 mm Width of inner ring
F 84 mm Diameter of housing abutment
t 4 mm Clearance
H 275 mm Overall length
L2 82.5 mm Height of spherical seat centre

معلومات التركيب

G M20 Bolt size

تصنيفات الأحمال الأساسية

Cr 66 kN Basic dynamic load rating
C0r 49.5 kN Basic static load rating

كتلة

mass 7.6 kg Mass approx.
المزيد من المعلومات
NSK Product Type Bearing Unit
Designations CM-UKFL215D1