CM-UCFLX09D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Cast Housing
الصور المعروضة هي تمثيلات توضيحية. قد تختلف التصاميم والمواصفات عن المنتجات الفعلية.
Tap the image to enlarge it.

التسميات

CM-UCFLX09D1

المنتجات المضمنة

Bearing UCX09D1 Bearing
Housing FLX09D1 Housing

الأبعاد الاسمية

d 45 mm Bore diameter
L,L1 119.5 mm Overall height
J 157 mm Distance between attachment bolts
N 16 mm Diameter of attachment bolt hole
A2 23 mm Flange width
A1 16 mm Flange width
A5 73 mm Width including end cover
B,B1,B2 51.6 mm Width of inner ring
t 3 mm Clearance
H 189 mm Overall length
L2 58 mm Height of spherical seat centre
S 19 mm Distance from Opposite side face of locking device to raceway centre

معلومات التركيب

G M14 Bolt size

تصنيفات الأحمال الأساسية

Cr 35 kN Basic dynamic load rating
C0r 23.2 kN Basic static load rating

كتلة

mass 2.7 kg Mass approx.
المزيد من المعلومات
NSK Product Type Bearing Unit
Designations CM-UCFLX09D1