CM-UCFL308D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Cast Housing
الصور المعروضة هي تمثيلات توضيحية. قد تختلف التصاميم والمواصفات عن المنتجات الفعلية.
Tap the image to enlarge it.

التسميات

CM-UCFL308D1

المنتجات المضمنة

Bearing UC308D1 Bearing
Housing FL308D1 Housing

الأبعاد الاسمية

d 40 mm Bore diameter
L,L1 122 mm Overall height
J 158 mm Distance between attachment bolts
N 23 mm Diameter of attachment bolt hole
A2 23 mm Flange width
A1 17 mm Flange width
A5 76 mm Width including end cover
B,B1,B2 52 mm Width of inner ring
t 3 mm Clearance
H 200 mm Overall length
L2 56 mm Height of spherical seat centre
S 19 mm Distance from Opposite side face of locking device to raceway centre

معلومات التركيب

G M20 Bolt size

تصنيفات الأحمال الأساسية

Cr 40.5 kN Basic dynamic load rating
C0r 24 kN Basic static load rating

كتلة

mass 2.9 kg Mass approx.
المزيد من المعلومات
NSK Product Type Bearing Unit
Designations CM-UCFL308D1