C-UKFLX08D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Cast Housing
الصور المعروضة هي تمثيلات توضيحية. قد تختلف التصاميم والمواصفات عن المنتجات الفعلية.
Tap the image to enlarge it.

التسميات

C-UKFLX08D1

المنتجات المضمنة

Bearing UKX08D1 Bearing
Housing FLX08D1 Housing

المنتجات المرتبطة

Adapter sleeve H2308X Adapter sleeve

الأبعاد الاسمية

d 35 mm Bore diameter
L,L1 114.5 mm Overall height
J 148 mm Distance between attachment bolts
N 22 mm Diameter of attachment bolt hole
A2 22 mm Flange width
A1 16 mm Flange width
B,B1,B2 46 mm Width of inner ring
F 46 mm Diameter of housing abutment
t 3 mm Clearance
H 179 mm Overall length
L2 55.5 mm Height of spherical seat centre

معلومات التركيب

G M14 Bolt size

تصنيفات الأحمال الأساسية

Cr 32.5 kN Basic dynamic load rating
C0r 20.4 kN Basic static load rating

كتلة

mass 2.6 kg Mass approx.
المزيد من المعلومات
NSK Product Type Bearing Unit
Designations C-UKFLX08D1