C-UKFLX07D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Cast Housing
الصور المعروضة هي تمثيلات توضيحية. قد تختلف التصاميم والمواصفات عن المنتجات الفعلية.
Tap the image to enlarge it.

التسميات

C-UKFLX07D1

المنتجات المضمنة

Bearing UKX07D1 Bearing
Housing FLX07D1 Housing

المنتجات المرتبطة

Adapter sleeve H2307X Adapter sleeve

الأبعاد الاسمية

d 30 mm Bore diameter
L,L1 108.5 mm Overall height
J 144 mm Distance between attachment bolts
N 21 mm Diameter of attachment bolt hole
A2 21 mm Flange width
A1 16 mm Flange width
B,B1,B2 43 mm Width of inner ring
t 3 mm Clearance
H 171 mm Overall length
L2 52.5 mm Height of spherical seat centre

معلومات التركيب

G M14 Bolt size

تصنيفات الأحمال الأساسية

Cr 29.1 kN Basic dynamic load rating
C0r 17.8 kN Basic static load rating

كتلة

mass 2.2 kg Mass approx.
المزيد من المعلومات
NSK Product Type Bearing Unit
Designations C-UKFLX07D1