C-UKFL326D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Cast Housing
الصور المعروضة هي تمثيلات توضيحية. قد تختلف التصاميم والمواصفات عن المنتجات الفعلية.
Tap the image to enlarge it.

التسميات

C-UKFL326D1

المنتجات المضمنة

Bearing UK326D1 Bearing
Housing FL326D1 Housing

المنتجات المرتبطة

Adapter sleeve H2326 Adapter sleeve

الأبعاد الاسمية

d 115 mm Bore diameter
L,L1 376 mm Overall height
J 460 mm Distance between attachment bolts
N 47 mm Diameter of attachment bolt hole
A2 65 mm Flange width
A1 50 mm Flange width
A5 178 mm Width including end cover
B,B1,B2 121 mm Width of inner ring
t 6 mm Clearance
H 550 mm Overall length
L2 180 mm Height of spherical seat centre

معلومات التركيب

G M42 Bolt size

تصنيفات الأحمال الأساسية

Cr 229 kN Basic dynamic load rating
C0r 214 kN Basic static load rating

كتلة

mass 65 kg Mass approx.
المزيد من المعلومات
NSK Product Type Bearing Unit
Designations C-UKFL326D1