C-UKFL212D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Cast Housing
الصور المعروضة هي تمثيلات توضيحية. قد تختلف التصاميم والمواصفات عن المنتجات الفعلية.
Tap the image to enlarge it.

التسميات

C-UKFL212D1

المنتجات المضمنة

Bearing UK212D1 Bearing
Housing FL212D1 Housing

المنتجات المرتبطة

Adapter sleeve H2312X Adapter sleeve

الأبعاد الاسمية

d 55 mm Bore diameter
L,L1 144 mm Overall height
J 202 mm Distance between attachment bolts
N 29 mm Diameter of attachment bolt hole
A2 29 mm Flange width
A1 18 mm Flange width
A5 86 mm Width including end cover
B,B1,B2 62 mm Width of inner ring
F 69 mm Diameter of housing abutment
t 4 mm Clearance
H 250 mm Overall length
L2 70 mm Height of spherical seat centre

معلومات التركيب

G M20 Bolt size

تصنيفات الأحمال الأساسية

Cr 52.5 kN Basic dynamic load rating
C0r 36 kN Basic static load rating

كتلة

mass 4.7 kg Mass approx.
المزيد من المعلومات
NSK Product Type Bearing Unit
Designations C-UKFL212D1