C-UCFL306D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Cast Housing
الصور المعروضة هي تمثيلات توضيحية. قد تختلف التصاميم والمواصفات عن المنتجات الفعلية.
Tap the image to enlarge it.

التسميات

C-UCFL306D1

المنتجات المضمنة

Bearing UC306D1 Bearing
Housing FL306D1 Housing

الأبعاد الاسمية

d 30 mm Bore diameter
L,L1 101 mm Overall height
J 134 mm Distance between attachment bolts
N 23 mm Diameter of attachment bolt hole
A2 18 mm Flange width
A1 15 mm Flange width
A5 60 mm Width including end cover
B,B1,B2 43 mm Width of inner ring
t 2 mm Clearance
H 180 mm Overall length
L2 45 mm Height of spherical seat centre
S 17 mm Distance from Opposite side face of locking device to raceway centre

معلومات التركيب

G M20 Bolt size

تصنيفات الأحمال الأساسية

Cr 26.7 kN Basic dynamic load rating
C0r 15 kN Basic static load rating

كتلة

mass 1.7 kg Mass approx.
المزيد من المعلومات
NSK Product Type Bearing Unit
Designations C-UCFL306D1