C-UCFL217D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Cast Housing
الصور المعروضة هي تمثيلات توضيحية. قد تختلف التصاميم والمواصفات عن المنتجات الفعلية.
Tap the image to enlarge it.

التسميات

C-UCFL217D1

المنتجات المضمنة

Bearing UC217D1 Bearing
Housing FL217D1 Housing

الأبعاد الاسمية

d 85 mm Bore diameter
L,L1 192 mm Overall height
J 248 mm Distance between attachment bolts
N 25 mm Diameter of attachment bolt hole
A2 36 mm Flange width
A1 24 mm Flange width
A5 114 mm Width including end cover
B,B1,B2 85.7 mm Width of inner ring
t 5 mm Clearance
H 305 mm Overall length
L2 95 mm Height of spherical seat centre
S 34.1 mm Distance from Opposite side face of locking device to raceway centre

معلومات التركيب

G M22 Bolt size

تصنيفات الأحمال الأساسية

Cr 83.5 kN Basic dynamic load rating
C0r 64 kN Basic static load rating

كتلة

mass 10 kg Mass approx.
المزيد من المعلومات
NSK Product Type Bearing Unit
Designations C-UCFL217D1