ASFB202 X AS3S

Light Oval Flanged Unit, Cast Housing
الصور المعروضة هي تمثيلات توضيحية. قد تختلف التصاميم والمواصفات عن المنتجات الفعلية.
Tap the image to enlarge it.

التسميات

ASFB202

المنتجات المضمنة

Bearing AS202 Bearing
Housing FB201 Housing

الأبعاد الاسمية

d 15 mm Bore diameter
L,L1 56 mm Overall height
J 63.5 mm Distance between attachment bolts
N 7 mm Diameter of attachment bolt hole
A2 9.5 mm Flange width
A1 9.5 mm Flange width
A 18 mm Base width
A0 25.5 mm Overall width
B,B1,B2 22 mm Width of inner ring
H 81 mm Overall length
S 6 mm Distance from Opposite side face of locking device to raceway centre

معلومات التركيب

G M6 Bolt size

تصنيفات الأحمال الأساسية

Cr 9.6 kN Basic dynamic load rating
C0r 4.6 kN Basic static load rating

كتلة

mass 0.3 kg Mass approx.
المزيد من المعلومات
NSK Product Type Bearing Unit
Designations ASFB202