AELPFL206 X AS3S

Oval Flanged Unit, Pressed Steel Housing
الصور المعروضة هي تمثيلات توضيحية. قد تختلف التصاميم والمواصفات عن المنتجات الفعلية.
Tap the image to enlarge it.

التسميات

AELPFL206

المنتجات المضمنة

Bearing AS206 Bearing
Housing PFL206 Housing

الأبعاد الاسمية

d 30 mm Bore diameter
L,L1 84 mm Overall height
H 113 mm Height of spherical seat centre
J 90.5 mm Distance between attachment bolts
N 11 mm Diameter of attachment bolt hole
A1 5.2 mm Flange width
A 18 mm Base width
B,B1,B2 35.7 mm Width of inner ring
H1 71 mm Abutment diameter
S 9 mm Distance from Opposite side face of locking device to raceway centre

معلومات التركيب

G M10 Bolt size

حمولة السكن المسموح بها

CR 5 kN Radial

تصنيفات الأحمال الأساسية

Cr 19.5 kN Basic dynamic load rating
C0r 11.3 kN Basic static load rating

كتلة

mass 0.5 kg Mass approx.
المزيد من المعلومات
NSK Product Type Bearing Unit
Designations AELPFL206