AELPFL202 X AS3S

Oval Flanged Unit, Pressed Steel Housing
الصور المعروضة هي تمثيلات توضيحية. قد تختلف التصاميم والمواصفات عن المنتجات الفعلية.
Tap the image to enlarge it.

التسميات

AELPFL202

المنتجات المضمنة

Bearing AS202 Bearing
Housing PFL203 Housing

الأبعاد الاسمية

d 15 mm Bore diameter
L,L1 59 mm Overall height
H 81 mm Height of spherical seat centre
J 63.5 mm Distance between attachment bolts
N 7.1 mm Diameter of attachment bolt hole
A1 4 mm Flange width
A 14 mm Base width
B,B1,B2 28.6 mm Width of inner ring
H1 49 mm Abutment diameter
S 6.5 mm Distance from Opposite side face of locking device to raceway centre

معلومات التركيب

G M 6 Bolt size

حمولة السكن المسموح بها

CR 2.7 kN Radial

تصنيفات الأحمال الأساسية

Cr 9.6 kN Basic dynamic load rating
C0r 4.6 kN Basic static load rating

كتلة

mass 0.2 kg Mass approx.
المزيد من المعلومات
NSK Product Type Bearing Unit
Designations AELPFL202