24196CAME4C2

Spherical Roller Bearings
الصور المعروضة هي تمثيلات توضيحية. قد تختلف التصاميم والمواصفات عن المنتجات الفعلية.
رقم القطعة الكميّة
24196CAME4C2 Spherical Roller Bearings
لغة
Tap the image to enlarge it.
وحدات العرض

رقم القطعة

24196CAME4C2

أبعاد الحدود

d 480 mm Bore diameter
D 790 mm Outside diameter
B 308 mm Width
r (min.) 7.5 mm Chamfer dimension

تصنيفات الأحمال الأساسية

Cr 7150000 N Basic dynamic load rating
C0r 14600000 N Basic static load rating

السرعات

Thermal Speed Rating (Oil-bath) 240 min-1 Oil-bath lubrication subject to conditions outlined in ISO 15312
Grease 300 min-1 Grease lubrication
Oil (Oil-bath) 380 min-1 Oil-bath lubrication

أبعاد الدعامة والحشوة

da (min.) 516 mm Diameter of shaft abutment
Da (min.) 670 mm Diameter of housing abutment
Da (max.) 754 mm Diameter of housing abutment
ra (max.) 6 mm Radius of shaft or housing fillet

عوامل الحساب

e 0.39 Constant
Y2 2.6 Axial load Factors
Y3 1.7 Axial load Factors
Y0 1.7 Axial load Factors

كتلة

(approx.) 567 kg

Properties

Design ( ): Cylindrical bore
Cage M: Machined brass cage
Radial Internal Clearance C2
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
24196CAME4 480 790 308 7150000 14600000 P0 240 300 380 567
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
Designations 24196CAME4