24188CAME4C2

Spherical Roller Bearings
الصور المعروضة هي تمثيلات توضيحية. قد تختلف التصاميم والمواصفات عن المنتجات الفعلية.
رقم القطعة الكميّة
24188CAME4C2 Spherical Roller Bearings
لغة
Tap the image to enlarge it.
وحدات العرض

رقم القطعة

24188CAME4C2

أبعاد الحدود

d 440 mm Bore diameter
D 720 mm Outside diameter
B 280 mm Width
r (min.) 6 mm Chamfer dimension

تصنيفات الأحمال الأساسية

Cr 6000000 N Basic dynamic load rating
C0r 12100000 N Basic static load rating

السرعات

Thermal Speed Rating (Oil-bath) 280 min-1 Oil-bath lubrication subject to conditions outlined in ISO 15312
Grease 320 min-1 Grease lubrication
Oil (Oil-bath) 430 min-1 Oil-bath lubrication

أبعاد الدعامة والحشوة

da (min.) 468 mm Diameter of shaft abutment
Da (min.) 617 mm Diameter of housing abutment
Da (max.) 692 mm Diameter of housing abutment
ra (max.) 5 mm Radius of shaft or housing fillet

عوامل الحساب

e 0.37 Constant
Y2 2.7 Axial load Factors
Y3 1.8 Axial load Factors
Y0 1.8 Axial load Factors

كتلة

(approx.) 433 kg

Properties

Design ( ): Cylindrical bore
Cage M: Machined brass cage
Radial Internal Clearance C2
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
24188CAME4 440 720 280 6000000 12100000 P0 280 320 430 433
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
Designations 24188CAME4