24184CAME4C2

Spherical Roller Bearings
الصور المعروضة هي تمثيلات توضيحية. قد تختلف التصاميم والمواصفات عن المنتجات الفعلية.
رقم القطعة الكميّة
24184CAME4C2 Spherical Roller Bearings
لغة
Tap the image to enlarge it.
وحدات العرض

رقم القطعة

24184CAME4C2

أبعاد الحدود

d 420 mm Bore diameter
D 700 mm Outside diameter
B 280 mm Width
r (min.) 6 mm Chamfer dimension

تصنيفات الأحمال الأساسية

Cr 6000000 N Basic dynamic load rating
C0r 12000000 N Basic static load rating

السرعات

Thermal Speed Rating (Oil-bath) 280 min-1 Oil-bath lubrication subject to conditions outlined in ISO 15312
Grease 340 min-1 Grease lubrication
Oil (Oil-bath) 450 min-1 Oil-bath lubrication

أبعاد الدعامة والحشوة

da (min.) 448 mm Diameter of shaft abutment
Da (min.) 598 mm Diameter of housing abutment
Da (max.) 672 mm Diameter of housing abutment
ra (max.) 5 mm Radius of shaft or housing fillet

عوامل الحساب

e 0.38 Constant
Y2 2.6 Axial load Factors
Y3 1.8 Axial load Factors
Y0 1.7 Axial load Factors

كتلة

(approx.) 421 kg

Properties

Design ( ): Cylindrical bore
Cage M: Machined brass cage
Radial Internal Clearance C2
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
24184CAME4 420 700 280 6000000 12000000 P0 280 340 450 421
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
Designations 24184CAME4