24180CAMK30E4C2

Spherical Roller Bearings
الصور المعروضة هي تمثيلات توضيحية. قد تختلف التصاميم والمواصفات عن المنتجات الفعلية.
رقم القطعة الكميّة
24180CAMK30E4C2 Spherical Roller Bearings
لغة
Tap the image to enlarge it.
وحدات العرض

رقم القطعة

24180CAMK30E4C2

أبعاد الحدود

d 400 mm Bore diameter
D 650 mm Outside diameter
B 250 mm Width
r (min.) 6 mm Chamfer dimension

تصنيفات الأحمال الأساسية

Cr 4950000 N Basic dynamic load rating
C0r 10100000 N Basic static load rating

السرعات

Thermal Speed Rating (Oil-bath) 320 min-1 Oil-bath lubrication subject to conditions outlined in ISO 15312
Grease 380 min-1 Grease lubrication
Oil (Oil-bath) 480 min-1 Oil-bath lubrication

أبعاد الدعامة والحشوة

da (min.) 428 mm Diameter of shaft abutment
Da (min.) 551 mm Diameter of housing abutment
Da (max.) 622 mm Diameter of housing abutment
ra (max.) 5 mm Radius of shaft or housing fillet

عوامل الحساب

e 0.37 Constant
Y2 2.7 Axial load Factors
Y3 1.8 Axial load Factors
Y0 1.8 Axial load Factors

كتلة

(approx.) 316 kg

المنتجات المرتبطة

Withdrawal sleeve AH24180 Withdrawal sleeve

Properties

Design K30: Tapered bore
Cage M: Machined brass cage
Radial Internal Clearance C2
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
24180CAMK30E4 400 650 250 4950000 10100000 P0 320 380 480 316
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
Designations 24180CAMK30E4