239/1060CAME4C4

Spherical Roller Bearings
الصور المعروضة هي تمثيلات توضيحية. قد تختلف التصاميم والمواصفات عن المنتجات الفعلية.
رقم القطعة الكميّة
239/1060CAME4C4 Spherical Roller Bearings
لغة
Tap the image to enlarge it.
وحدات العرض

رقم القطعة

239/1060CAME4C4

أبعاد الحدود

d 1060 mm Bore diameter
D 1400 mm Outside diameter
B 250 mm Width
r (min.) 7.5 mm Chamfer dimension

تصنيفات الأحمال الأساسية

Cr 9300000 N Basic dynamic load rating
C0r 24400000 N Basic static load rating

السرعات

Thermal Speed Rating (Oil-bath) 200 min-1 Oil-bath lubrication subject to conditions outlined in ISO 15312
Oil (Oil-bath) 170 min-1 Oil-bath lubrication

أبعاد الدعامة والحشوة

da (min.) 1096 mm Diameter of shaft abutment
Da (min.) 1302 mm Diameter of housing abutment
Da (max.) 1364 mm Diameter of housing abutment
ra (max.) 6 mm Radius of shaft or housing fillet

عوامل الحساب

e 0.16 Constant
Y2 6.1 Axial load Factors
Y3 4.1 Axial load Factors
Y0 4 Axial load Factors

كتلة

(approx.) 1030 kg
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
239/1060CAME4 1060 1400 250 9300000 24400000 P0 200 170 1030
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
Designations 239/1060CAME4