23296CAMKE4C4

Spherical Roller Bearings
الصور المعروضة هي تمثيلات توضيحية. قد تختلف التصاميم والمواصفات عن المنتجات الفعلية.
رقم القطعة الكميّة
23296CAMKE4C4 Spherical Roller Bearings
لغة
Tap the image to enlarge it.
وحدات العرض

رقم القطعة

23296CAMKE4C4

أبعاد الحدود

d 480 mm Bore diameter
D 870 mm Outside diameter
B 310 mm Width
r (min.) 7.5 mm Chamfer dimension

تصنيفات الأحمال الأساسية

Cr 7850000 N Basic dynamic load rating
C0r 14400000 N Basic static load rating

السرعات

Thermal Speed Rating (Oil-bath) 300 min-1 Oil-bath lubrication subject to conditions outlined in ISO 15312
Grease 260 min-1 Grease lubrication
Oil (Oil-bath) 360 min-1 Oil-bath lubrication

أبعاد الدعامة والحشوة

da (min.) 516 mm Diameter of shaft abutment
Da (min.) 733 mm Diameter of housing abutment
Da (max.) 834 mm Diameter of housing abutment
ra (max.) 6 mm Radius of shaft or housing fillet

عوامل الحساب

e 0.37 Constant
Y2 2.8 Axial load Factors
Y3 1.9 Axial load Factors
Y0 1.8 Axial load Factors

كتلة

(approx.) 795 kg

المنتجات المرتبطة

Adapter H3296 Adapter
Withdrawal sleeve AHX3296 Withdrawal sleeve
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
23296CAMKE4 480 870 310 7850000 14400000 P0 300 260 360 795
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
Designations 23296CAMKE4