23292CAME4C4

Spherical Roller Bearings
الصور المعروضة هي تمثيلات توضيحية. قد تختلف التصاميم والمواصفات عن المنتجات الفعلية.
رقم القطعة الكميّة
23292CAME4C4 Spherical Roller Bearings
لغة
Tap the image to enlarge it.
وحدات العرض

رقم القطعة

23292CAME4C4

أبعاد الحدود

d 460 mm Bore diameter
D 830 mm Outside diameter
B 296 mm Width
r (min.) 7.5 mm Chamfer dimension

تصنيفات الأحمال الأساسية

Cr 7350000 N Basic dynamic load rating
C0r 13700000 N Basic static load rating

السرعات

Thermal Speed Rating (Oil-bath) 320 min-1 Oil-bath lubrication subject to conditions outlined in ISO 15312
Grease 280 min-1 Grease lubrication
Oil (Oil-bath) 380 min-1 Oil-bath lubrication

أبعاد الدعامة والحشوة

da (min.) 496 mm Diameter of shaft abutment
Da (min.) 702 mm Diameter of housing abutment
Da (max.) 794 mm Diameter of housing abutment
ra (max.) 6 mm Radius of shaft or housing fillet

عوامل الحساب

e 0.37 Constant
Y2 2.8 Axial load Factors
Y3 1.9 Axial load Factors
Y0 1.8 Axial load Factors

كتلة

(approx.) 691 kg

Properties

Design ( ): Cylindrical bore
Cage M: Machined brass cage
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
23292CAME4 460 830 296 7350000 13700000 P0 320 280 380 691
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
Designations 23292CAME4