23280CAMKE4C4

Spherical Roller Bearings
الصور المعروضة هي تمثيلات توضيحية. قد تختلف التصاميم والمواصفات عن المنتجات الفعلية.
رقم القطعة الكميّة
23280CAMKE4C4 Spherical Roller Bearings
لغة
Tap the image to enlarge it.
وحدات العرض

رقم القطعة

23280CAMKE4C4

أبعاد الحدود

d 400 mm Bore diameter
D 720 mm Outside diameter
B 256 mm Width
r (min.) 6 mm Chamfer dimension

تصنيفات الأحمال الأساسية

Cr 5800000 N Basic dynamic load rating
C0r 10400000 N Basic static load rating

السرعات

Thermal Speed Rating (Oil-bath) 380 min-1 Oil-bath lubrication subject to conditions outlined in ISO 15312
Grease 340 min-1 Grease lubrication
Oil (Oil-bath) 450 min-1 Oil-bath lubrication

أبعاد الدعامة والحشوة

da (min.) 428 mm Diameter of shaft abutment
Da (min.) 610 mm Diameter of housing abutment
Da (max.) 692 mm Diameter of housing abutment
ra (max.) 5 mm Radius of shaft or housing fillet

عوامل الحساب

e 0.36 Constant
Y2 2.8 Axial load Factors
Y3 1.9 Axial load Factors
Y0 1.9 Axial load Factors

كتلة

(approx.) 449 kg

المنتجات المرتبطة

Adapter H3280 Adapter
Withdrawal sleeve AH3280 Withdrawal sleeve

Properties

Design K: Tapered bore
Cage M: Machined brass cage
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
23280CAMKE4 400 720 256 5800000 10400000 P0 380 340 450 449
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
Designations 23280CAMKE4